Configuración del servidor NTPPermalink

El servidor NTP implementa NTPv4, que es totalmente compatible con versiones anteriores, como NTPv3 y SNTP.

En la ‎⮫ nota de aplicación se incluyen más detalles sobre los parámetros y la configuración.

Para configurar el servidor NTP, añade un nuevo objeto «Servidor NTP» en una de las «interfaces Ethernet (ETH1-ETHn)» disponibles.

Solo puede haber una instancia del servidor NTP en un momento dado.

SNTP_Client_Configuration_V3

Están disponibles los siguientes parámetros:

No todos los parámetros se muestran por defecto en la interfaz de usuario.

En la mayoría de las aplicaciones no debería ser necesario modificar los valores predeterminados de los parámetros ocultos.

Es posible editar los valores por defecto en el editor genérico de dispositivos. Para mostrar los parámetros, ve a «Herramientas  Opciones  Editor de dispositivos» y activa la opción «Mostrar vista de configuración genérica del dispositivo».

Control de acceso

Parámetro

Por defecto

Valor

Descripción

Activar

FALSO

VERDADERO o FALSO

Habilita el control de acceso

Dirección de red

0.0.0.0

Dirección IP válida

Dirección de red de los clientes permitidos

Máscara de subred

24

8 ... 32

Máscara de subred de la dirección de red

Por defecto, cualquier solicitud será atendida con una respuesta. Para restringir las solicitudes a una subred específica, se utiliza la notación CIDR.

Ejemplo

Restringe el acceso al servidor NTP a la subred comprendida entre 192.168.0.1 y 192.168.0.254, según la notación CIDR 192.168.0.0/24.

Servidor local

Parámetro

Por defecto

Valor

Descripción

Activar

FALSO

VERDADERO o FALSO

Esta opción permite que el protocolo se ejecute como servidor local.

Es decir, sin sincronización con una fuente de tiempo externa.

Estrato

10

1 ... 15

Nivel del servidor cuando se utiliza como servidor local.

Distancia

1 s

0 ... 3.403e+38

Distancias de raíz enviadas por el servidor al cliente, expresadas en segundos, cuando se utiliza como servidor local.

Huérfano

FALSO

VERDADERO o FALSO

Activa o desactiva el modo «huérfano» (recurre a la hora local cuando la fuente de hora principal no está disponible).